Description du produit
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 4000 lm, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C