Suisse - Français

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 50 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST210Y 19S/FMT PSU MB WH

Description du produit

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3900 lm, 50 W, 79 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699982768
Code de commande complet: 871869998276800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102057 fr_CH pdf 277.0 kB

Brochures

Notice de montage
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102057_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102057_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH IES 2.1 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH ULD 67.0 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH ROLF 2.8 kB
LDT
LDT File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH LDT 1.8 kB