Suisse - Français

Philips Projecteur GreenSpace Accent, CoreLine Projector variant (double spot head), 38.5 W, 5100 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Blanc

ST321Y 49S/840 PSU WB WH

Description du produit

CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5100 lm, 38.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699975029
Code de commande complet: 871869997502900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101356 fr_CH pdf 367.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST321Y pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101356_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101356_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH IES
Fichier Revit
ST321Y 49S/840 PSU WB WH 910505101356 ZIP
Dialux
ULD File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH LDT