Suisse - Français

Philips Projecteur GreenSpace Accent

Une solution polyvalente, flexible et abordable pour les applications de vente au détail

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Grâce à la gamme GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d’immeubles peuvent bénéficier d’une qualité d’éclairage élevée et de l’efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, pour un coût initial raisonnable. Les nouvelles optiques PerfectAccent apportent de l’éclat aux marchandises et améliorent le comfort visuel des clients. Le projecteur GreenSpace Accent est parfaitement compatible avec les rails 3C et DALI, Coreline Trunking et Maxos fusion. L’installation et le repositionnement sont simples et rapides et ne nécessitent aucun outil. Pour les commerces alimentaires (supermarchés et hypermarchés) et les boutiques de mode, le projecteur GreenSpace Accent est disponible avec des teintes LED spéciales et des scénarios LED pour rayons alimentaires conçus pour mettre en valeur la marchandise exposée. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

  • Un design épuré, robuste et neutre qui se fond dans les magasins

  • Éclat accru et confort visuel des clients avec les optiques PerfectAccent

Caractéristiques

  • Installation et repositionnement sans outil sur Track (ST321T), Coreline Trunking (ST321Y, une version à tête de spot double) ou Maxos fusion (ST321S)

  • Disponible avec un flux lumineux important, jusqu’à 4 900 lm, un large éventail d’optiques, une vitre de protection en option et des volets coupe-flux

Applications

  • Boutique de station-service
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Boutiques de mode

Avertissement et sécurité

  • Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu’une vitre de protection est utilisée

  • Le nettoyage de l’optique ne doit être effectué qu’avec de l’air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l’utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon en microfibre (sec).

Téléchargements