Suisse - Français

Philips Projecteur GreenSpace Accent, CoreLine Projector variant (double spot head), 62 W, 7700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH

Description du produit

CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7700 lm, 62 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699975005
Code de commande complet: 871869997500500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101354 fr_CH pdf 367.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST321Y pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101354_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101354_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH IES
Fichier Revit
ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH 910505101354 ZIP
Dialux
ULD File - ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH ULD
Relux
ROLF File - ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH LDT