Suisse - Français

Philips Projecteur GreenSpace Accent, Maxos fusion variant (single spot head), 23.5 W, 2850 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc

ST321S 27S/830 PSU WB WH

Description du produit

Maxos fusion variant (single spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2850 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699972134
Code de commande complet: 871869997213400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101065 fr_CH pdf 376.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST321S pdf 831.0 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101065_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101065_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST321S 27S/830 PSU WB WH IES
Fichier Revit
ST321S 27S/830 PSU WB WH 910505101065 ZIP
Dialux
ULD File - ST321S 27S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST321S 27S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321S 27S/830 PSU WB WH LDT