Description du produit
Track projector, Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2500 lm, 19 W, 132 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C