Description du produit
Track projector, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2750 lm, 23 W, 119 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C