Suisse - Français

Philips Projecteur GreenSpace Accent, Track projector, 19 W, 2700 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°, Noir

ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK

Description du produit

Track projector, Aluminium, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 2700 lm, 19 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699971946
Code de commande complet: 871869997194600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101046 fr_CH pdf 373.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST321T pdf 519.8 kB
Notice de montage
Installation instruction ST321T pdf 612.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101046_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101046_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK IES
Fichier Revit
ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK 910505101046 ZIP
Dialux
ULD File - ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK LDT