Description du produit
Track projector, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2850 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C