Description du produit
Track projector, Aluminium, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 23.5 W, 117 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C