Description du produit
Track projector, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1900 lm, 22 W, 86 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C