Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready

SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

Description du produit

L1440 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 8720169750715
Code de commande complet: 872016975071599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 txt 3.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401803387 fr_CH pdf 869.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401803387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401803387_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 IES
Fichier Revit
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips SM155C 60S 830 840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 pdf 586.7 kB