Philips CoreLine FastSet, surface-mounted
Installez plus intelligemment, terminez plus tôt Choisissez une fiabilité et des performances durables
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Philips CoreLine FastSet est un remplacement LED économe en énergie, à rapport 1:1, pour les luminaires conventionnels montés en surface à l'intérieur. Avec des flux lumineux identiques à ceux de l'éclairage fluorescent, il n'est pas nécessaire de faire de nouveaux calculs d'éclairage pour les projets de remplacement : grâce à la conception tout-en-un, vous pouvez basculer entre les températures de couleur proximale (CCT) et le flux lumineux dans le même luminaire en fonction de vos besoins exacts. L'installation de ces luminaires LED en saillie est également rapide et flexible, avec le choix entre un câblage traversant simple, ou une entrée de câble par le côté ou l'arrière du luminaire. Cela signifie que les luminaires LED CoreLine FastSet pour montage en surface sont faciles à installer en luminaire autonome, directement sur la surface ou à l'aide de supports. Vous pouvez également créer une ligne de lumière grâce aux embouts droits et au montage tête à tête. Il est également facile de les connecter à d'autres luminaires CoreLine Fastset pour créer des lignes lumineuses harmonieuses. Si vous en avez besoin, des accessoires sont également disponibles pour adapter les équipements CoreLine au montage suspendu. Comme on peut s'y attendre de la part de Philips, la sécurité est intégrée à chaque luminaire CoreLine FastSet. Non seulement les modèles IP44 et IK06 protègent contre les chocs accidentels, mais les goupilles de sécurité imperdables situées sur le couvercle du luminaire l'empêchent également de tomber. Des options Interact Ready sont disponibles pour les applications d'éclairage intelligent. Ainsi, avec les luminaires LED montés en surface CoreLine FastSet, vous disposez de la solution idéale pour les zones à forte circulation telles que les couloirs et l’éclairage des escaliers.
Avantages
Remplacement des lampes existantes par des LED de haute qualité
Tout-en-un : changez et optez pour quatre flux lumineux (de 1 700 lm à 6 000 lm) et deux températures de couleur (3 000 K, 4 000 K) dans un seul et même luminaire
Caractéristiques
Jusqu’à 154 lm/W
Flux lumineux identiques 2 400-6 000 lm fluorescents