Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1160 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified