Philips CoreLine Etanche

CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Avantages

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue

  • Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile

Caractéristiques

  • Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 140 lm/W et 50 000 heures L80 de durée de vie

  • Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)

Applications

  • Parkings couverts
  • Entrepôts
  • Locaux techniques
  • Ateliers

Avertissement et sécurité

  • Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.

  • N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Etanche fr_CH pdf 846.7 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 444.8 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Etanche
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vidéo
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Etanche
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB