Philips CoreLine Etanche, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8718696883143
Code de commande complet: 871869688314300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100076 fr_CH pdf 248.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100076_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100076_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 910505100076 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100076 pdf 638.7 kB