Philips CoreLine Etanche, 16.5 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1900 lm, 16.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans