Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polystyrène, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, 2 × 0,75 mm², Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169735224
Code de commande complet: 872016973522499

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401891585 fr_CH pdf 296.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401891585_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401891585_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Fichier Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB