Suisse - Français

Philips Plafonnier de désinfection aérienne supérieure par UV-C

Respirez un air sain (CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT)

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Partie intégrante de l'offre Philips de dispositifs de désinfection de l'air par UV-C, ce plafonnier est conçu pour être installé sur des faux-plafonds dans de nombreuses applications. Optimisé pour des hauteurs de plafond standards, les rayons UV-C sont principalement émis horizontalement, au niveau du dispositif et au-dessus de ce dernier. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et d'une grille spécialement conçue. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.

Avantages

  • Ce type de solution peut être mis en oeuvre en continu, alors que l’espace est occupé, sans danger pour les occupants.

  • Ce type de solution a un effet prouvé et documenté dans des hôpitaux sur la réduction de la contamination de la tuberculose, dont le modèle de contamination est proche de celui constaté pour la Covid 19. La solution permet en effet de désactiver 99,9% des virus en 10 minutes dans une pièce ayant une circulation d'air suffisante

Caractéristiques

  • Lampe TUV PL-S Philips incluse : 4 x 9 W

  • Pic de rayonnement UV à ondes courtes à 253,7 nm (UVC)

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Magasins d’alimentation
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Secteur bancaire
  • Toilettes

Avertissement et sécurité

  • DANGER : produit ultraviolet du groupe de risques 3. Comme tout système de désinfection, les dispositifs et lampes UV-C doivent être installés et utilisés de manière appropriée. L’exposition directe aux UV-C est dangereuse. Elle peut entraîner une réaction cutanée de type coup de soleil et endommager gravement la cornée.

  • Le rayonnement UV-C étant invisible à l’œil nu, le dispositif de désinfection aérienne supérieure par UV-C doit être installé avec les précautions adéquates afin de garantir un fonctionnement sécurisé. Ce dispositif doit uniquement être utilisé comme composant de systèmes contenant, entre autres, les protections indiquées dans les instructions de montage et/ou les manuels d’utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Plafonnier de désinfection aérienne supérieure par UV-C fr_CH pdf 593.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Plafonnier de désinfection aérienne supérieure par UV-C
Ressources multiples - Visuals