Suisse - Français

SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF Matchbox, Blanc et noir, 38 W, 230 V

Description du produit

SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF Matchbox, Blanc et noir, 38 W, 230 V

Code de commande: 8719514965041
Code de commande complet: 871951496504100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
4 unités
Appareillage
HFM [HF Matchbox]
Service Tag
Oui
Garantie
1 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103005 fr_CH pdf 218.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction pdf 15.8 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103005_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103005_EU
Ressources multiples - Visuals