Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 82 W, 15000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 15000 lm, 82 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Faisceau extensif, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 8721103306647
Code de commande complet: 872110330664700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401554445 fr_CH pdf 541.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401554445_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401554445_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 IES
Fichier Revit
BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 911401554445 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB