Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 8721103306388
Code de commande complet: 872110330638800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401554245 fr_CH pdf 626.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401554245_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401554245_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB IES
Fichier Revit
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 911401554245 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB