Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 8719514449053
Code de commande complet: 871951444905300

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
70'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003467918 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 205.6 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003467918 fr_CH pdf 590.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 pdf 325.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 735.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003467918_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003467918_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 ldt 42.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB