Suisse - Français

Philips MASTER LED SON-T

La meilleure solution LED de remplacement de l'éclairage routier HID et SON avec MASTER - LED HID SON-T

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.

Avantages

  • Réduction des coûts grâce à un retour sur investissement rapide

  • Faible investissement initial

Caractéristiques

  • Lampes à haute efficacité énergétique

  • Longue durée de vie - 70 000 heures

Applications

  • Routes et rues
  • Tunnels
  • Parkings couverts

Avertissement et sécurité

  • Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LED SON-T fr_CH pdf 286.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LED SON-T
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 12.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LED SON-T
Ressources multiples - Software Plugins