Philips Lampes CorePro Flamme et Sphérique

La solution aux besoins d'éclairage d'ambiance

Produits

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
8719514312401
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
8719514312425
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
8719514312449
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
8719514312500
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
8719514312623
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
8719514312647
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
8719514312968
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
8719514313026

Informations sur la famille de produits

Description

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Avantages

  • Disponibles en blanc chaud et blanc froid

  • Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes

Caractéristiques

  • Remplacement simple et rapide

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Application résidentielle

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes CorePro Flamme et Sphérique fr_CH pdf 348.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes CorePro Flamme et Sphérique
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes CorePro Flamme et Sphérique
Ressources multiples - Software Plugins