Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514313026
Code de commande complet: 871951431302600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002973002 pdf 66.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 506.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002973002 fr_CH pdf 576.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929002973002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002973002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR IES 1.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB