Suisse - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514312449
Code de commande complet: 871951431244900

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 508.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002967102 fr_CH pdf 293.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002967102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB