Parcourez les
Grand îlot NatureConnect
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Interact. En savoir plus…
Informations sur la famille de produits
Transformez les grandes zones peu éclairées en espaces inspirants avec le grand îlot NatureConnect qui transforme même les zones les plus sombres en espaces dynamiques et attrayants. En faisant entrer la lumière du jour, il crée une atmosphère qui améliore la productivité.
Avantages
Améliore le bien-être : favorise le rythme circadien naturel du corps afin de rester actif pendant la journée et bien se reposer la nuit
Augmente le rendement : rend les gens plus énergiques et stimule l’interaction et la collaboration
Crée un environnement inspirant : rehausse l’identité de votre entreprise en créant une atmosphère animée, joyeuse et immersive
Caractéristiques
Scènes réglables pour fournir des doses d’éclairage mélanopique au bon moment de la journée
L’interface utilisateur intuitive permet à l’utilisateur de choisir parmi différents rythmes de jour ou scènes lumineuses
Une double entrée 0-10 V permet de régler la luminosité (pour la régulation de la lumière du jour), de définir la scène ou d’éteindre le système
L’équilibre naturel de l’éclairage horizontal et vertical varie au cours de la journée
L’interface utilisateur et le capteur pré-commandés sont conformes au code de comportement automatisé