Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    TruGroove suspendu micro

    Ruban d’éclairage continu de 1,75 po avec performance exceptionnelle et polyvalence pour des utilisations fonctionnelles et décoratives.

    Voir tous les 496 produits Ledalite
    TruGroove suspendu micro
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    declare logo
    cETLus logo
    Made in Canada EN-FR
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        TruGroove micro suspendu repousse les limites de la performance. Les éléments optiques innovants procurent une uniformité exceptionnelle et un espacement large entre les rangs à partir d’une ligne d’éclairage continu d’une ouverture de 1,75 po. Les cellules uniques du paralume à optique quadruple offrent un large éventail d’options, de l’éclairage rasant à l’éclairage superposé en passant par l’éclairage mural asymétrique, dépassant les exigences des espaces les plus complexes.

        Avantages

        Performance élevée à un tout nouveau niveau dans dans un éclairage à ouverture étroite
        Large espacement entre les rangées permettant de réduire la quantité de luminaires et la consommation d’énergie
        Au moins 20 répartitions de l’éclairage, idéales pour une variété d’utilisations
        Plus petit et plus polyvalent
        Cellule innovante du paralume optique quadruple offrant confort visuel et excellente performance

        Caractéristiques

        MesoOptics produisant une véritable répartition en ailes de papillon
        AccuRender à IRC de 90 disponible dans cinq températures de couleur et en blanc réglable
        Plusieurs options de plages de lumens vers le haut/vers le bas
        Options de répartition symétrique, asymétrique, directe, indirecte, et directe/indirecte
        Capteurs évolutifs Interact Pro
        Combinaisons lentille/paralume disponibles

        Applications

        Bureau
        Commerces
        Milieu scolaire
        Milieu hôtelier
        Santé
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit