Un plan d'éclairage sur mesure pour la grandiose librairie Paagman La Haye, Pays-Bas


Entrer dans la librairie Paagman, c'est vivre un moment magique et faire le plein d'étonnantes surprises.

On y trouve bien sûr un grand choix de livres, mais on peut aussi assister à de belles rencontres littéraires et musicales.

Le centre Paagman a déménagé. Il a quitté un espace ouvert à plafonds hauts pour s'installer dans un édifice majestueux de plusieurs étages. Une grande partie de l'ancien aménagement a été réutilisée et recyclée pour être réimplantée discrètement dans le nouveau magasin. Paagman franchit ainsi une étape importante dans l'économie circulaire.

Team

Paagman,  B.V.Bouwbedrijf Breumelhof / Teamwork interiors, Aces of Space, +31Architects, Signify Nederland B.V.

paagman

« Grâce au système d'éclairage sans fil Philips Dynalite, Paagman est le premier magasin à pouvoir régler séparément (par gradation) les luminaires selon les zones du magasin. Et on peut contrôler les économies d'énergie sur un tableau de bord. Cela permet de créer de manière durable l'ambiance appropriée à chaque événement. »

 

Fabian Paagman Directeur - propriétaire Paagman B.V.

visuals bookshop paagman customer challenge

Éclairage durable et décoratif

Les étagères sont éclairées par des luminaires courbés avec une optique ovale horizontale, qui diffuse la lumière de manière uniforme.

Dans la Wonder Room, l'éclairage décoratif Crown Major de Nemo trône au centre de la pièce. Là, les rayonnages sont éclairés par des rails de spots éco-efficients Signify MyCreation imprimés en 3D. Ces élégants spots noirs à habillage doré offrent un éclairage plus contrasté.

visuals bookshop paagman customer solution

Éclairage architectural de façade

La façade extérieure du bâtiment est équipée d'un nouvel éclairage architectural UniFlood C Pro Compact qui diffuse un faisceau étroit et met en valeur l'architecture du bâtiment. En soirée, les vitrines sont éclairées par un flux d'arrière-plan provenant des plafonds. Pour cela, il a été décidé d'utiliser des luminaires linéaires Unistrip G5, qui éclairent le plafond bleu de la vitrine. L'éclairage extérieur est gradable via une commande DMX.

Lisez l’étude de cas

Vous démarrez un projet ?

Vous démarrez un projet ?

Nous aimerions avoir de vos nouvelles.