Belgique - Français

Signify TownTune post-top dôme, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024158
Code de commande complet: 871869949027000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024158 fr_BE pdf 148.5 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024158_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT