Belgique - Français

Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 45.5 W, 5160 lm, 3000 K, CRI80, Distribution Metronomis extensive, Classe électrique I, IP65

BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5160 lm, 45.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution Metronomis extensive, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 912300024871
Code de commande complet: 871951421224400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024871 fr_BE pdf 360.6 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024871_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024871_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR IES
Dialux
ULD File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR ULD
Relux
ROLF File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR ROLFZ
LDT
LDT File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR LDT