Nouveau
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Crosse pour fixation sur mât diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution Metronomis semi-intensive, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles