Belgique - Français

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation régulant externe avec flux lumineux constant, Classe de sécurité II, Distribution extensive 10, Verre dépoli, Noir, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur externe, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Top de mât pour diamètre 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant externe avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300023861
Code de commande complet: 871869911691000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED52 [LED module 5200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK txt 7.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023861 fr_BE pdf 164.5 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023861_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023861_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK LDT