Belgique - Français

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 blanc neutre, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Classe de sécurité II, Distribution symétrique 50, Verre dépoli, Noir, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur externe, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Top de mât pour diamètre 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300023849
Code de commande complet: 871869911679800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED53 [LED module 5300 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF txt 7.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023849 fr_BE pdf 166.2 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023849_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023849_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
Dessins CAO
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB
Dessins CAO
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
Dessins CAO
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
Dessins CAO
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
Dessins CAO
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LDT