Belgique - Français

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 12.8 W, 1579.5 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe électrique I, IP66, SRG10-10

BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 1579.5 lm, 12.8 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300024680
Code de commande complet: 871951420188000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20 [LED Module 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S txt 7.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024680 fr_BE pdf 313.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024680_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024680_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S ULD 51.5 kB
Relux
ROLF File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S ROLF 45.7 kB
LDT
LDT File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S LDT 44.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB