Belgique - Français

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe électrique I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300024684
Code de commande complet: 871951420192700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED100 [LED module 10000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO txt 7.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024684 fr_BE pdf 111.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024684_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024684_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ULD 141.5 kB
Relux
ROLF File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ROLF 166.5 kB
LDT
LDT File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO LDT 44.7 kB