Belgique - Français

Philips Ledinaire Floodlights All-in, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fonction marche/arrêt par capteur, Symétrique, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), Cellule photoélectrique incluse, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble de 1,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401891386
Code de commande complet: 872016973615399

Caractéristiques

Code famille lampe
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401891386 fr_BE pdf 544.7 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401891386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401891386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB