Philips Ledinaire Floodlights All-in, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symétrique, IP65
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED system in flux
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified