Belgique - Français

Philips Ledinaire Floodlights All-in, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symétrique, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401877386
Code de commande complet: 872016973607899

Caractéristiques

Code famille lampe
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401877386 fr_BE pdf 560.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401877386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401877386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB