Belgique - Français

Philips BWC120 | SECURITY LED 120, LED18 | LED module 1800 lm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt)

Description du produit

Philips BWC120 | SECURITY LED 120, LED18 | LED module 1800 lm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt)

Code de commande: 8718291851950
Code de commande complet: 871829185195099

Caractéristiques

Code famille lampe
LED18 [LED module 1800 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500454104 fr_BE pdf 252.4 kB

Brochures

Notice de montage
BWC110 BWC120 PDF 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910500454104_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500454104_EU
Ressources multiples - Visuals