Belgique - Français

Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, Classe électrique I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Description du produit

Bollard, H848 mm, Fonte d’aluminium, Noir, Universel pour diamètre 42 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 1,5 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300024101
Code de commande complet: 871869948118600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED56 [LED module 5600 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024101 fr_BE pdf 4.0 MB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Visuels

Product-Photographs-912300024101_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Dessins CAO
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
Dessins CAO
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
Dessins CAO
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
Dessins CAO
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
Dessins CAO
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT