Signify OptiSpace

Crée des paysages urbains attrayants

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

OptiSpace est une solution de borne créative qui vous permet de bâtir un centre-ville plus attrayant et centré sur le citoyen en évitant la verticalisation du paysage urbain. OptiSpace offre tout cela et bien plus encore, tout en garantissant un coût total de possession avantageux pour votre investissement. Grâce aux différentes options de contrôle, vous pouvez réduire la consommation d’énergie et minimiser le coût total de possession. Les excellentes options de distribution de la lumière vous permettent d’optimiser l’espacement entre les bornes et de minimiser ainsi le nombre de points lumineux à installer. Afin de s’intégrer à différents schémas de conception, OptiSpace est également disponible en différentes couleurs : gris anthracite est la couleur standard, mais d’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Avantages

  • Design discret se fondant dans les espaces modernes de la ville

  • Coût total de possession avantageux

Caractéristiques

  • Permet un large espacement, jusqu’à 20 mètres

  • Flux lumineux pouvant atteindre 4 300 lm

Applications

  • Parcs et places
  • Voies piétonnes et pistes cyclables
  • Façades de bâtiment et parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet OptiSpace fr_BE pdf 4.5 MB
Notice de montage
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 753.2 kB

Visuels

Family-Photographs-OptiSpace
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-OptiSpace
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB