Belgique - Français

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 20.5 W, 3010 lm, 3000 K, Distribution extensive, Classe électrique I

BGP021 LED35/730 DM10 GR 42/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Gris clair (RAL7035), Poudrage simple couche, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3010 lm, 20.5 W, 147 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 4 pôles

Code de commande: 8720169499232
Code de commande complet: 872016949923200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED35 [LED module 3500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP021 LED35/730 DM10 GR 42/60S txt 5.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870396 fr_BE pdf 294.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870396_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870396_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP021 LED35/730 DM10 GR 42/60S IES
Dialux
ULD File - BGP021 LED35/730 DM10 GR 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED35/730 DM10 GR 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED35/730 DM10 GR 42/60S LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB