Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution intensive 10, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497613
Code de commande complet: 871869949761300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED120 [LED module 12000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 9.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024202 fr_BE pdf 262.3 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT