Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, DynaDimmer avec présélections fixes version 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497576
Code de commande complet: 871869949757600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED40 [LED module 4000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024197 fr_BE pdf 144.7 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024197_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB
Dessins CAO
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT