Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution intensive 10, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497699
Code de commande complet: 871869949769900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED12 [LED Module 1200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024210 fr_BE pdf 234.4 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024210_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
Dessins CAO
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
Dessins CAO
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
Dessins CAO
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB