Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique Lyre DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2117 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2117 lm, 18.8 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497682
Code de commande complet: 871869949768200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024209 fr_BE pdf 107.8 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024209_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune LYR DTC BDP272 3D09 r3d 187.8 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTC BDP272 3D04 dxf 707.5 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D04 dxf 711.2 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D05 m3d 109.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D03 dwg 658.1 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTC BDP272 3D03 dwg 654.4 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D09 r3d 276.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTC BDP272 3D05 m3d 108.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DTC BDP272 3D07 max 1.1 MB
Dessins CAO
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D07 max 1.2 MB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB