Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 10, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497705
Code de commande complet: 871869949770500

Caractéristiques

Code famille lampe
LED69 [LED module 6900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024211 fr_BE pdf 238.5 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024211_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB